Пневмоциліндр DSNU-25-100-PPS-A

559286

GTIN 4052568205621

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
294.5 N
Крок
100 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні