Круглий пневмоциліндр DSNU-40-80-PPS-A
559308
GTIN 4052568205843
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
752.9 N
Крок
80 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортиз ація у кінцевому положенні