Круглий пневмоциліндр DSNU-50-250-PPS-A

559323

GTIN 4052568205997

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178.1 N
Крок
250 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні