Круглий пневмоциліндр DSNU-63-100-PPS-A

559329

GTIN 4052568206055

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870.3 N
Крок
100 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні