Круглий пневмоциліндр DSNU-63-125-PPS-A

559330

GTIN 4052568206062

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870.3 N
Крок
125 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні