Круглий пневмоциліндр DSNU-63-250-PPS-A

559333

GTIN 4052568206093

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870.3 N
Крок
250 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні