Шарнірний пневмоциліндр DWA-50-125-Y-A-G

565729

GTIN 4052568212728

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Крок
125 mm
Пневматичне з'єднання
G1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення
990 N