Шарнірний пневмоциліндр DWA-63-150-Y-AB-G

565771

GTIN 4052568213145

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
63 mm
Крок
150 mm
Пневматичне з'єднання
G1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення
1682 N