Шарнірний пневмоциліндр DWB-63- -Y-AB-G

565792

Завантаження...
Ø поршня
63 mm
Крок
10 mm - 200 mm
Пневматичне з'єднання
G1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення
1682 N