Шарнірний пневмоциліндр DW-80-75-Y-A-G
565799
GTIN 4052568213305
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
80 mm
Крок
75 mm
Пневматичне з'єднання
G3/8
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення
2721 N