Міні супорт DGSL-8-50-EA
570170
GTIN 4052568216658
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
47 N
Крок
50 mm
Демпфування
короткі еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів