Міні супорт DGSL-10-30-EA
570174
GTIN 4052568216696
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
68 N
Крок
30 mm
Демпфування
короткі еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів