Міні супорт DGSL-16-80-EA
570192
GTIN 4052568216870
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188 N
Крок
80 mm
Демпфування
короткі еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів