Міні супорт DGSL-20-200-EA
570203
GTIN 4052568216986
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
200 mm
Демпфування
короткі еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів