Шарнірний пневмоциліндр DWC-50-75-Y-A-G

572347

GTIN 4052568218362

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Крок
75 mm
Пневматичне з'єднання
G1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення
990 N