Шарнірний пневмоциліндр DWC-50- -Y-A-G
572372
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Крок
10 mm - 200 mm
Пневматичне з'єднання
G1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення
990 N