Компактний пневмоциліндр ADN-32-40-A-PPS-A

572660

GTIN 4052568218812

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
40 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні