Компактний пневмоциліндр ADN-40-20-I-PPS-A
572666
GTIN 4052568218874
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
20 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні