Компактний пневмоциліндр ADN-63-15-A-PPS-A
572710
GTIN 4052568219314
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
15 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні