Компактний пневмоциліндр ADN-80-25-I-PPS-A
572721
GTIN 4052568219420
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
25 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні