Компактний пневмоциліндр ADN-80-20-A-PPS-A

572729

GTIN 4052568219505

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
20 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні