Стопорний пневмоциліндр DFSP-16-15-DS-PA
576059
GTIN 4052568224233
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
880 N
Крок
15 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів