Стопорний пневмоциліндр DFSP-16-15-DF-PA

576065

GTIN 4052568224295

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
880 N
Крок
15 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів