Стопорний пневмоциліндр DFSP-20-10-DF-PA

576084

GTIN 4052568224486

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
20 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
1370 N
Крок
10 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів