Стопорний пневмоциліндр DFSP-20-15-DF-PA
576085
GTIN 4052568224493
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
20 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
1370 N
Крок
15 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів