Стопорний пневмоциліндр DFSP-32-20-DF-PA

576109

GTIN 4052568224738

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
3270 N
Крок
20 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів