Стопорний пневмоциліндр DFSP-32-25-DF-PA
576110
GTIN 4052568224745
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
3270 N
Крок
25 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів