Стопорний пневмоциліндр DFSP-32-15-PF-PA

576111

GTIN 4052568224752

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
3270 N
Крок
15 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів