Стопорний пневмоциліндр DFSP-40-30-DS-PA
576125
GTIN 4052568224899
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
40 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
5540 N
Крок
30 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів