Стопорний пневмоциліндр DFSP-40-20-DF-PA

576132

GTIN 4052568224967

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
40 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
5540 N
Крок
20 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів