Стопорний пневмоциліндр DFSP-50-20-DS-PA
576147
GTIN 4052568225117
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
6280 N
Крок
20 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів