Стопорний пневмоциліндр DFSP-50-25-DF-PA

576157

GTIN 4052568225216

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
6280 N
Крок
25 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів