Стопорний пневмоциліндр DFSP-50-30-DF-PA

576158

GTIN 4052568225223

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
6280 N
Крок
30 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів