Стопорний пневмоциліндр DFSP-50-20-PF-PA

576159

GTIN 4052568225230

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
6280 N
Крок
20 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів