Стопорний пневмоциліндр DFSP-50-30-PF-PA
576161
GTIN 4052568225254
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Допустима сила удару на витягнутий шток поршня
6280 N
Крок
30 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів