Компактний пневмоциліндр ADN-20-10-I-PPS-A
577158
GTIN 4052568104436
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188 N
Крок
10 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні