Компактний пневмоциліндр ADN-25-20-I-PPS-A
577176
GTIN 4052568104610
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
20 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні