Компактний пневмоциліндр ADNGF-20-40-PPS-A

577213

GTIN 4052568225674

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188 N
Крок
40 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні
Визначення положення
Для безконтактних давачів