Компактний пневмоциліндр ADNGF-100-60-PPS-A

577231

GTIN 4052568225841

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4712 N
Крок
60 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні
Визначення положення
Для безконтактних давачів