Компактний пневмоциліндр ADN-20-35-I-P-A
578011
GTIN 4052568383053
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188 N
Крок
35 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін