Пневмоциліндр з напрямними DFM-50-50-B-PPV-A-KF
609361
GTIN 4052568411794
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
50 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів