Поворотний привід DFPD-40-RP-90-RS30-F0507-R3-EP
8047629
GTIN 4052568287474
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
14 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F0507
З'єднання валу
T14