Поворотний привід DFPD
Серія DFPD має рейковий механізм із постійною кривою крутного моменту в усьому діапазоні повороту. За допомогою чвертьобертових приводів DFPD ви можете найкращим чином автоматизувати дискові клапани, кул ьові крани та повітряні заслінки.
- У версії подвійної дії постійний крутний момент у всьому діапазоні кутів повороту 90°
- Версія з кутом повороту 120°, 135°, 180° для розмірів 40, 120, 240, 480, двосторонньої дії
- Під’єднання клапана згідно ISO 5211
- Схема монтажних отворів згідно VDI/VDE 3845
- Міцний, надійний і легкий в очищенні алюмінієвий корпус
- Тривалий термін служби, низький знос
- Сталий завдяки подовженому життєвому циклу завдяки спрощеній ремонтопридатності
- Підвищений захист від корозії