Поворотний привід DFPD-20-RP-90-RS60-F05-R3-EP
8048017
GTIN 4052568287870
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
14.7 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворі в фланця
F05
З'єднання валу
T11