Поворотний привід DFPD-120-RP-90-RS30-F0507-R3-EP
8048143
GTIN 4052568288099
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
43 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F0507
З'єднання валу
T17