Поворотний привід DFPD-160-RP-90-RS30-F0710-R3-EP
8048145
GTIN 4052568288112
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
59 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F0710
З'єднання валу
T22