Безконтактний вимикач SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8
8059123
GTIN 4052568300470
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електропідключення 1, технологія підключення
M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104
Діапазон робочої напруги постійного струму
10 V - 30 V
Функція комутаційного елемента
Нормально відкритий/нормально закритий перемикач
Комутаційний вихід
Перемикання PNP/NPN