Безконтактний вимикач SDBT-MSX
Електронний давач наближення для Т-подібного пазу, монтаж зверху; найпростіший, найшвидший і найбезпечніший для введення в експлуатацію без джерела живлення, без точного налаштування та без повторного налаштування: функція Auto teach-in, програмований
- Принцип вимірювання: магнітний Hall
- Автоматичне навчання: автоматичне навчання точки перемикання при запуску системи
- Програмовані: PNP/NPN, NO/NC і ширина вікна перемикання між 2... 15 мм
- Спосіб монтажу - у паз зверху, кріплення за допомогою гвинта
- Світлодіодні індикатори стану
- Довжина кабелю 0,3... 5 м