Пневмоциліндр CRDSNU-B-16-125-P-A-MG-A1
8073765
GTIN 4052568298050
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
121 N
Крок
125 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін