Пневмоциліндр CRDSNU-B-16-160-P-A-MG-A1
8073766
GTIN 4052568298067
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
121 N
Крок
160 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін